Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera spianata

EH 22720.

L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

La tua selezione ha prodotto 159 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.0829
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.0830
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.0832
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0833
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0834
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0835
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0836
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0837
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0838
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.0840
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.0842
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.0844
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.0845
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.0846
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0850
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0852
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0853
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0854
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0855
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0856
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0860
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0862
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0863
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0864
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata liscia, acciaio inox
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato
  • Plastica POM, rosso

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera spianata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità