L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.
Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.
La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.
Questo articolo 22720.0837 - Viti a inserto sferico senza testa, sfera spianata / Sfera spianata liscia (d1: M5, l2: 19,5 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti a inserto sferico senza testa, sfera spianata (EH 22720.)
Sfera
Vite
Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento
Esecuzioni speciali a richiesta.
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori