Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, a passo fine

EH 22720.

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

Il passo fine permette una regolazione precisa.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

La tua selezione ha prodotto 52 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.5030
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 6 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.5032
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 10 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.5040
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 6 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.5042
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 10 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.5050
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 8 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.5052
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 12 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.5060
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 10,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12,8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.5061
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 12,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
16,8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.5062
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 16,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
20,8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.5063
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 20,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
25,8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.5064
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 25,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
11,2 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.5070
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 11,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
21,2 mm
l2 [mm]:
-
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.5073
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 21,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.5230
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.5232
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.5240
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.5242
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
7,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.5250
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
11,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.5252
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.5260
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.5261
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.5262
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.5263
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.5264
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, a passo fine
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità