Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera piena

EH 22720.

L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

La tua selezione ha prodotto 161 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
22720.0262
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
22720.0263
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
22720.0264
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
22720.0265
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
22720.0266
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
22720.0267
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,9 kN
Article-No.:
22720.0272
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,9 kN
Article-No.:
22720.0273
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,9 kN
Article-No.:
22720.0274
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,9 kN
Article-No.:
22720.0275
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,9 kN
Article-No.:
22720.0276
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0281
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0282
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0283
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0284
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 4,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0285
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 6,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0286
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0291
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0292
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 4,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0293
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 6,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0294
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 9,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0295
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0296
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0297
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato
  • Termoplastica POM, bianca

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera piena
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità