L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.
Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.
Questo articolo 22720.0294 - Viti a inserto sferico senza testa, sfera piena / Sfera piena in plastica (d1: M10, l1: 26,7 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti a inserto sferico senza testa, sfera piena (EH 22720.)
Sfera
Vite
Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento
Esecuzioni speciali a richiesta.
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori