Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera piena

EH 22720.

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

La sede esalobata consente una trasmissione del carico ottimale. Le forze non sono trasmesse dai bordi (ad es. come la sede esagonale incassata) ma dalle superfici. Grazie alla trasmissione ottimale della forza, l'usura della vite è ridotta e, di conseguenza, la sua durata aumenta.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.1042
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • Incavo esalobulare: 8
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.1044
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • Incavo esalobulare: 8
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.1052
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • Incavo esalobulare: 10
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.1054
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • Incavo esalobulare: 10
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.1062
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • Incavo esalobulare: 15
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.1064
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • Incavo esalobulare: 15
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.2042
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • Incavo esalobulare: 8
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.2044
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • Incavo esalobulare: 8
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.2052
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • Incavo esalobulare: 10
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.2054
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • Incavo esalobulare: 10
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.2062
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • Incavo esalobulare: 15
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.2064
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • Incavo esalobulare: 15
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera piena
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità