22720.0266 - Viti a inserto sferico
senza testa, sfera piena

L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

Questo articolo 22720.0266 - Viti a inserto sferico senza testa, sfera piena / Sfera piena in plastica (d1: M5, l1: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera piena (EH 22720.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
22720.0266
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 0,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 1,9 g
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Termoplastica POM, bianca

Vite

  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22720.0266
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.