Katalog N6

Olemme vastanneet teidän tarpeisiinne kehittämällä uusia tuotteita ja uusilla koko lisäyksillä vanhaan valikoimaamme.

Ylläty! Selaa uutuusluetteloa N6  ja löydä tarkempia tietoja tuotteista uudesta standardiosaluettelostamme N6 tai verkkokaupasta.

 

Joitain kohokohtia:

 

Kierteeseen lukittuvat nostolenkit

Nostotapit raskaaseen käyttöön työnnetäään suoraan kierteeseen. Varustettu kääntyvällä sakkelilla ja tapilla joka itse lukittuu kierteeseen jotta vältetään tahaton aukeaminen.

Kuormien nostoa varten kierteeseen lukittuva nostotappi työnnetään kierteitettyyn reikään. Toisin kuin nostokorvakkeessa, aikaa vievä ruuvaaminen sisään ja ulos on tarpeetonta.

 

Kiinnitystapit

Tappi ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu moniin käyttökohteisiin, koska kuulat lukkiutuvat suoraan reikään. Nopeasti tapahtuvaan kiinnitykseen, lukitsemiseen, säätämiseen, vaihtamiseen tai kiinnittämiseen sokeisiin reikiin (H11) ilman erillisiä paikoitusholkkeja.

Nopea ja helppo vapauttaa kun liitoksia täytyy tehdä jatkuvasti.

 

Aseman tunnistusyksiköt

Työkappaleen tunnistus tukipinnassa.

Aseman tunnistusyksikkö on aina rakennettu tukipintaan yhtenä järjestelmänä. Yksinkertaisen pistokeliitännän avulla se lähettää sähkösignaalina, onko osa tietyssä paikassa.

Aseman tunnistusyksikköä voidaan käyttää yhdessä erilaisten tukinastojen kanssa. Esimerkiksi EH 22690 tukinastat Halder standardiosa valikoimasta soveltuvat tähän.

Tiedot siirretään kaapeliyhteyden kautta. Valinnaisesti signaali voidaan siirtää radioyhteyden kautta.

 

Pystykiinnittimet, liikkuva kiinnitysvarsi

Mekaaninen vaakapuristin työkappaleiden nopeaan vaihtoon ja kiinnitykseen.

Pystykiinnittimiä liikkuvalla kiinnitysvarrella käytetään muun muassa silloin, kun kääntöliikkeet eivät ole mahdollisia työkappaleen takia.

 

Tapit

Tukivasteet muovisella kosketuspinnalla. Voidaan käyttää suojatukeina, pysäyttiminä ja painimena. Tämä suojaa korkealaatuisia pintoja vaurioilta.