Pys­ty­kiin­nit­ti­met Työnnettävä, koko 40

EH 23310.

Pystykiinnittimet työnnettävällä kiinnitysvarrella sopivat mm. kohteisiin, jossa kääntöliikkeet eivät työkappaleesta johtuen ole mahdollisia.

Kiinnittimen edut:

  • Työkappaleen helpompi ja nopeampi vaihto työntämällä kiinnityskynttä eteen tai taakse.
  • Vaakasuuntainen kiinnitysalue on välillä l1 min. ... l1 max.
  • Työkappaleen vaihtamiseksi kiinnityskynnen voi siirtää maksimiasennosta l1 asentoon l2 taakse.
  • Nopea kiinnitys käsin kiristysruuvilla, säädettävällä kiinnitysvivulla tai molemminpuolisella epäkeskokiinnitysvivulla.
  • Asemointirenkaan 23310.0350 käyttäminen mahdollistaa kiinnityskohdan toistettavuuden. Tällöin minimimitta h1 kasvaa ainakin 7 mm (isku miinus 7 mm).
  • Kompakti rakenne, joten vie kiinnitettäessä vähän tilaa.
  • Helppo sovittaa myös suurille kiinnityskorkeuksille korotussylinterin avulla.

Koska käyttäjän käyttämä voima ei ole tiedossa vivuilla varustetuissa versioissa, puristusvoima on ilmoitettu taulukoissa ohjearvona. Keskimääräinen arvo on määritetty testien perusteella.

Valintasi johti 6 osumiin

Malli
Kuva
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
Kuva:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
23310.0083
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiinnitysvoima1): 6 kN
  • Paino: 1400 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
Kuva:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Isku [mm]:
30 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
6 kN
Tuote-Nro.:
23310.0086
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 82 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 108 mm
  • Isku: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1): 6 kN
  • Paino: 1560 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23310.0084
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiristysmomentti max.: 40 Nm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Paino: 1075 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
Kuva:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Isku [mm]:
30 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23310.0087
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Isku: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 40 Nm
  • Kiinnitysvoima: 10 kN
  • Paino: 1239 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kaksoisepäkeskovivuilla
Kuva:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23310.0085
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kaksoisepäkeskovivuilla – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiinnitysvoima1): 4 kN
  • Paino: 1396 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kaksoisepäkeskovivuilla
Kuva:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Isku [mm]:
30 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23310.0088
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kaksoisepäkeskovivuilla – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Isku: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1): 4 kN
  • Paino: 1562 g
show article view
Pystykiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Kiristysvipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
  • Seosteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu

Viittaukset

Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylintereiden avulla sekä EH 1107 ja EH 1108 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Toiminto

  1. Työnnä kiinnityskynsi taakse.
  2. Aseta työkappale.
  3. Työnnä kiinnityskynsi eteen.
  4. Säädä kiinnityskynnen asento sormiruuvilla.
  5. Varmista sormimutterilla.
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Pystykiinnittimet – Työnnettävä, koko 40
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."