Tuotesuodatin
Valintasi johti 30 osumiin
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 80 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 82 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 84 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 90 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 100 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 100 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 146 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 152 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 161 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 196 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 215 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 229 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 80 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 82 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 84 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 90 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 100 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 120 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 132 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 152 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 166 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 206 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 213 g
show article view
Materiaali:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
Lisätietoja
Alumiini Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 232 g
show article view
Materiaali
Kahva
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
ruostumaton teräs, himmeä
Asennus
Asennus tapahtuu käyttöpuolelta sylinteriruuvin avulla.
Tuotesivu EH 24300. U-kahvat – edestä asennettavat
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."