U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.
Näiden U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.
Tämä artikkeli 24300.0101 - U-kahvat edestä asennettavat / Alumiini, kirkas (b: 20 mm, l1 ±0,25: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote U-kahvat edestä asennettavat (EH 24300.)
Kahva
Asennus tapahtuu käyttöpuolelta sylinteriruuvin avulla.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."