24300.0113 - U-kahvat
edestä asennettavat

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.

Näiden U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.

Tämä artikkeli 24300.0113 - U-kahvat edestä asennettavat / Alumiini, kirkas (b: 20 mm, l1 ±0,25: 117 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote U-kahvat edestä asennettavat (EH 24300.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Alumiini, kirkas
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h1 [mm]:
49 mm
Tuote-Nro.:
24300.0113
Asiakirjat
U-kahvat
  • Alumiini Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 129 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • Lieriökantaruuville: M5
  • Paino: 84 g
U-kahvat

Materiaali

Kahva

  • Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu

Asennus

Asennus tapahtuu käyttöpuolelta sylinteriruuvin avulla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24300.0113
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."