24300.0371 - U-kahvat
edestä asennettavat

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.

Näiden U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.

Tämä artikkeli 24300.0371 - U-kahvat edestä asennettavat / Alumiini, musta (b: 26 mm, l1 ±0,25: 196 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote U-kahvat edestä asennettavat (EH 24300.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Alumiini, musta
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
196 mm
h1 [mm]:
57 mm
Tuote-Nro.:
24300.0371
Asiakirjat
U-kahvat
  • Alumiini Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 196 mm
  • l2: 210 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • Lieriökantaruuville: M6
  • Paino: 232 g
U-kahvat

Materiaali

Kahva

  • Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005

Asennus

Asennus tapahtuu käyttöpuolelta sylinteriruuvin avulla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24300.0371
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."