Tuotesuodatin
Valintasi johti 14 osumiin
Malli:
Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka
Kiinnitysvoima max. [kN]:
20 kN
Lisätietoja
Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka – Kuva 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Kiinnitysvoima max.: 20 kN
Kiristysmomentti max.: 43 Nm
Paino: 72 g
show article view
Malli:
Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka
Kiinnitysvoima max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka – Kuva 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Kiinnitysvoima max.: 30 kN
Kiristysmomentti max.: 85 Nm
Paino: 233 g
show article view
Malli:
Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka
Kiinnitysvoima max. [kN]:
50 kN
Lisätietoja
Yksinkertainen kiila, karhennettu kiinnitysleuka – Kuva 1
d1 : M16
l: 57 mm – 65 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Kiinnitysvoima max.: 50 kN
Kiristysmomentti max.: 210 Nm
Paino: 581 g
show article view
Malli:
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen
Kiinnitysvoima max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen – Kuva 1
d1 : M5
l: 20 mm – 25 mm
b1 : 22 mm
b2 : 15 mm
h1 : 11 mm
h2 : 4,2 mm
Kiinnitysvoima max.: 7 kN
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Paino: 30 g
show article view
Malli:
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen
Kiinnitysvoima max. [kN]:
20 kN
Lisätietoja
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen – Kuva 1
d1 : M8
l: 27 mm – 31 mm
b1 : 29 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
h2 : 2,5 mm
Kiinnitysvoima max.: 20 kN
Kiristysmomentti max.: 43 Nm
Paino: 73 g
show article view
Malli:
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen
Kiinnitysvoima max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen – Kuva 1
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
h2 : 4 mm
Kiinnitysvoima max.: 30 kN
Kiristysmomentti max.: 85 Nm
Paino: 234 g
show article view
Malli:
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen
Kiinnitysvoima max. [kN]:
50 kN
Lisätietoja
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen – Kuva 1
d1 : M16
l: 57 mm – 64 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
h2 : 5 mm
Kiinnitysvoima max.: 50 kN
Kiristysmomentti max.: 210 Nm
Paino: 577 g
show article view
Malli:
kaksoiskiila, leuka karhennettu, kaksipuolinen
Kiinnitysvoima max. [kN]:
50 kN
Lisätietoja
kaksoiskiila, leuka karhennettu, kaksipuolinen – Kuva 2
d1 : M12
l: 42 mm – 49 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Kiinnitysvoima max.: 50 kN
Kiristysmomentti max.: 85 Nm
Paino: 350 g
show article view
Malli:
kaksoiskiila, leuka karhennettu, kaksipuolinen
Kiinnitysvoima max. [kN]:
80 kN
Lisätietoja
kaksoiskiila, leuka karhennettu, kaksipuolinen – Kuva 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Kiinnitysvoima max.: 80 kN
Kiristysmomentti max.: 210 Nm
Paino: 906 g
show article view
Malli:
kaksoiskiila, leuka tasainen, kaksipuolinen
Kiinnitysvoima max. [kN]:
50 kN
Lisätietoja
kaksoiskiila, leuka tasainen, kaksipuolinen – Kuva 2
d1 : M12
l: 41 mm – 48 mm
b1 : 41 mm
b2 : 30 mm
h1 : 36 mm
h2 : 5 mm
Kiinnitysvoima max.: 50 kN
Kiristysmomentti max.: 85 Nm
Paino: 343 g
show article view
Malli:
kaksoiskiila, leuka tasainen, kaksipuolinen
Kiinnitysvoima max. [kN]:
80 kN
Lisätietoja
kaksoiskiila, leuka tasainen, kaksipuolinen – Kuva 2
d1 : M16
l: 58 mm – 66 mm
b1 : 56 mm
b2 : 42 mm
h1 : 50 mm
h2 : 5 mm
Kiinnitysvoima max.: 80 kN
Kiristysmomentti max.: 210 Nm
Paino: 895 g
show article view
Malli:
yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen
Kiinnitysvoima max. [kN]:
20 kN
Lisätietoja
yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen – Kuva 3
d1 : M8
l: 33 mm – 37 mm
b1 : 29 mm
l2 : 12 mm
b2 : 21 mm
h1 : 15 mm
d2 : M5
h2 : 2,5 mm
Kiinnitysvoima max.: 20 kN
Kiristysmomentti max.: 43 Nm
h3 : 7,5 mm
Paino: 84 g
show article view
Malli:
yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen
Kiinnitysvoima max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen – Kuva 3
d1 : M12
l: 46 mm – 53 mm
b1 : 41 mm
l2 : 18 mm
b2 : 30 mm
h1 : 22 mm
b3 : 28 mm
d2 : M5
h2 : 4 mm
Kiinnitysvoima max.: 30 kN
Kiristysmomentti max.: 85 Nm
h3 : 11 mm
Paino: 247 g
show article view
Malli:
yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen
Kiinnitysvoima max. [kN]:
50 kN
Lisätietoja
yksinkertainen kiila, leuka ruuvikierteellä, kaksipuolinen – Kuva 3
d1 : M16
l: 61 mm – 70 mm
b1 : 56 mm
l2 : 26 mm
b2 : 42 mm
h1 : 29 mm
b3 : 40 mm
d2 : M5
h2 : 5 mm
Kiinnitysvoima max.: 50 kN
Kiristysmomentti max.: 210 Nm
h3 : 14,5 mm
Paino: 618 g
show article view
Materiaali
Holkki
Työkaluteräs, karkaistu, kirkas
Ruuvi
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 12.9
Jousi
Jousiteräslanka
NBR (O-Rengas)
Kiinnitysleuat
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Viittaukset
Lisää killakiinnittimiä löydät kappaleesta "Sarjakiinnitysjärjestelmät".
Asennus
Asennus kierrereiän avulla tai mutterilla sekä vaaka- että pystyasentoista monipistekiinnitystä varten mahdollinen.
Toiminto
Kiristysruuvin kiristäminen liikuttaa molempia leukoja ulospäin ja painaa työkappaleet kiinteää vastetta vasten. Kaksoiskiilarakenne tuottaa lisäksi pystysuuntaisen kiinnitysvoiman.
Leukojen liike on M 5 = ±0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 ja M 16 = ± 1,5.
Tuotesivu EH 23250. Kiilakiinnittimet
Lisätarvikkeet
T-mutterit EH 23010 on ostettava erikseen.
Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."