Kiilakiinnittimet sopivat erityisesti vaaka- ja pystyasentoisiin monipistekiinnityksiin. Koska kiilakiinnittimet ovat kooltaan kompakteja, ne mahdollistavat häiriöttömät kiinnitykset.
Tämä artikkeli 23250.0112 - Kiilakiinnittimet / kaksoiskiila, leuka karhennettu, kaksipuolinen (d1: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiilakiinnittimet (EH 23250.)
Holkki
Ruuvi
Jousi
Kiinnitysleuat
Lisää killakiinnittimiä löydät kappaleesta "Sarjakiinnitysjärjestelmät".
Asennus kierrereiän avulla tai mutterilla sekä vaaka- että pystyasentoista monipistekiinnitystä varten mahdollinen.
Kiristysruuvin kiristäminen liikuttaa molempia leukoja ulospäin ja painaa työkappaleet kiinteää vastetta vasten. Kaksoiskiilarakenne tuottaa lisäksi pystysuuntaisen kiinnitysvoiman.
Leukojen liike on M 5 = ±0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 ja M 16 = ± 1,5.
T-mutterit EH 23010 on ostettava erikseen.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers