Kiilakiinnittimet sopivat erityisesti vaaka- ja pystyasentoisiin monipistekiinnityksiin. Koska kiilakiinnittimet ovat kooltaan kompakteja, ne mahdollistavat häiriöttömät kiinnitykset.
Tämä artikkeli 23250.0065 - Kiilakiinnittimet / Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen (d1: M5) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiilakiinnittimet (EH 23250.)
Holkki
Ruuvi
Jousi
Kiinnitysleuat
Lisää killakiinnittimiä löydät kappaleesta "Sarjakiinnitysjärjestelmät".
Asennus kierrereiän avulla tai mutterilla sekä vaaka- että pystyasentoista monipistekiinnitystä varten mahdollinen.
Kiristysruuvin kiristäminen liikuttaa molempia leukoja ulospäin ja painaa työkappaleet kiinteää vastetta vasten. Kaksoiskiilarakenne tuottaa lisäksi pystysuuntaisen kiinnitysvoiman.
Leukojen liike on M 5 = ±0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 ja M 16 = ± 1,5.
T-mutterit EH 23010 on ostettava erikseen.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."