Tuotesuodatin
Valintasi johti 20 osumiin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus [kN]:
22 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus: 22 kN
Vetovoima max. voitelematon: 8 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 16 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus [kN]:
22 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus: 22 kN
Vetovoima max. voitelematon: 8 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 17 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus [kN]:
22 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus: 22 kN
Vetovoima max. voitelematon: 8 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus [kN]:
22 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus: 22 kN
Vetovoima max. voitelematon: 8 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus [kN]:
22 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus: 22 kN
Vetovoima max. voitelematon: 8 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Leikkauslujuus [kN]:
22 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 6 mm
Leikkauslujuus: 22 kN
Vetovoima max. voitelematon: 8 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus [kN]:
40 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Leikkauslujuus: 40 kN
Vetovoima max. voitelematon: 15 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus [kN]:
40 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Leikkauslujuus: 40 kN
Vetovoima max. voitelematon: 15 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus [kN]:
40 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Leikkauslujuus: 40 kN
Vetovoima max. voitelematon: 15 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 25 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus [kN]:
40 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Leikkauslujuus: 40 kN
Vetovoima max. voitelematon: 15 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 27 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Leikkauslujuus [kN]:
40 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Leikkauslujuus: 40 kN
Vetovoima max. voitelematon: 15 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus [kN]:
62 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus: 62 kN
Vetovoima max. voitelematon: 30 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 30 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus [kN]:
62 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus: 62 kN
Vetovoima max. voitelematon: 30 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 34 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus [kN]:
62 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus: 62 kN
Vetovoima max. voitelematon: 30 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 37 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus [kN]:
62 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus: 62 kN
Vetovoima max. voitelematon: 30 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Leikkauslujuus [kN]:
62 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Leikkauslujuus: 62 kN
Vetovoima max. voitelematon: 30 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 52 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus [kN]:
90 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus: 90 kN
Vetovoima max. voitelematon: 32 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 42 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus [kN]:
90 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus: 90 kN
Vetovoima max. voitelematon: 32 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus [kN]:
90 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus: 90 kN
Vetovoima max. voitelematon: 32 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 60 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Leikkauslujuus [kN]:
90 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Leikkauslujuus: 90 kN
Vetovoima max. voitelematon: 32 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 69 g
show article view
Materiaali
Tappiosa
Kahva
Kestomuovi (PA 6), harmaa
Jousi
Huomioi
Turvahuomautus: Kuulat ovat jousikuormitteisia eivätkä lukittuja kuten EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. ja EH 22380.
Tuotesivu EH 22400. Veto Kuulalukitustapit – jousitetuilla kuulilla
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."