Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.
Kaikki mallit ovat korroosiosuojattuja.
Malli, jossa ergonominen kahva.
Tämä artikkeli 22400.0075 - Veto Kuulalukitustapit jousitetuilla kuulilla / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Veto Kuulalukitustapit jousitetuilla kuulilla (EH 22400.)
Tappiosa
Kahva
Jousi
Turvaohje: Kuulat on jousikuormitettu eikä lukittu kuten EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. ja EH 22380.
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."