Tuotesuodatin
Valintasi johti 14 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
l: 9 mm
n: 0,6 mm
Isku s: 0,8 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 14 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 0,4 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
d1 : M5
d2 : 3 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Isku s: 0,9 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8 N
Jousivoima1) F2 : ~ 14 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 0,9 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Isku s: 1 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 18 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 1,6 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Isku s: 1,5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 18 N
Jousivoima1) F2 : ~ 31 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 3,4 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Isku s: 2 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 24 N
Jousivoima1) F2 : ~ 45 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 6,2 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
d1 : M12
d2 : 8 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Isku s: 2,5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 26 N
Jousivoima1) F2 : ~ 49 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 9,6 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
d1 : M16
d2 : 10 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Isku s: 3,5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 41 N
Jousivoima1) F2 : ~ 86 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 21 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (vahvistettu)
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
l: 9 mm
n: 0,6 mm
Isku s: 0,8 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 12 N
Jousivoima1) F2 : ~ 18 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 0,4 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (vahvistettu)
d1 : M5
d2 : 3 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Isku s: 0,9 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 15 N
Jousivoima1) F2 : ~ 22 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 1 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (vahvistettu)
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Isku s: 1 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 19 N
Jousivoima1) F2 : ~ 28 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 1,6 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (vahvistettu)
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Isku s: 1,5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 36 N
Jousivoima1) F2 : ~ 62 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 3,5 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (vahvistettu)
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Isku s: 2 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 57 N
Jousivoima1) F2 : ~ 104 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 6,3 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (vahvistettu)
d1 : M12
d2 : 8 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Isku s: 2,5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 61 N
Jousivoima1) F2 : ~ 110 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 9,6 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (vahvistettu)
d1 : M16
d2 : 10 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Isku s: 3,5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 68 N
Jousivoima1) F2 : ~ 142 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 21 g
show article view
Materiaali
Runko
Ruostumaton teräs A4, passivoitu
Kuula
Jousi
Ruostumaton teräs A4, passivoitu
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Viittaukset
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -
Ominaisuudet
Vakio jousivoima: ei merkintää.
Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää
Tuotesivu EH 22050. Jousipainimet – Keraamisella kuulalla ja avainuralla, ruostumaton teräs A4
Jousipainimet- Erikoisversiot
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."