Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Ruostumaton teräs A4 versio takaa erittäin hyvän korroosion kestävyyden.
Keraamisen kuulan ominaisuudet:
Tämä artikkeli 22050.1604 - Jousipainin Keraamisella kuulalla ja avainuralla, ruostumaton teräs A4 / Ruostumaton teräs A4, jäykemmällä jousella (heavy) (d1: M4) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Keraamisella kuulalla ja avainuralla, ruostumaton teräs A4 (EH 22050.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."