22050.1416 - Jousipainin
Keraamisella kuulalla ja avainuralla, ruostumaton teräs A4

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Ruostumaton teräs A4 versio takaa erittäin hyvän korroosion kestävyyden.

Keraamisen kuulan ominaisuudet:

  • erittäin hyvä iskun kestävyys,
  • kulumisen kestävä,
  • antimagneettinen,
  • sähköisesti eristävä.

Tämä artikkeli 22050.1416 - Jousipainin Keraamisella kuulalla ja avainuralla, ruostumaton teräs A4 / Ruostumaton teräs, vakio jousivoima (d1: M16) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met Keraamisella kuulalla ja avainuralla, ruostumaton teräs A4 (EH 22050.)

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
d1 [mm]
l [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Tuote-Nro.:
22050.1416
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Isku s: 3,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 41 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 86 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 21 g
Jousipainin

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs A4, passivoitu

Kuula

  • Keraaminen 

Jousi

  • Ruostumaton teräs A4, passivoitu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22050.1416
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."