Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, kuula kiertymisen estolla

EH 22700.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Valintasi johti 7 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22700.0584
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V40
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Paino: 5,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0624
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0626
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 25 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0666
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 60 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0724
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
18 kN
Tuote-Nro.:
22700.0726
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 18 kN
  • Paino: 25 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22700.0766
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • halkaistu kuula, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 36 kN
  • Paino: 60 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22700. Kuulapääruuvit – kannattomat, kuula kiertymisen estolla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."