Kiin­ni­tys­leu­at uivaa kiinnitintä M 12 varten

EH 23320.

Kiristysleukoja voidaan käyttää uivissa kiinnittimissä 23320.0008, 23320.0012 ja 23320.0014

Kiinnitysaluetta voidaan suurentaa ylemmällä vaihtokiristysleualla (23320.0054, 23320.0056 ja  23320.0058 - kuvat 1 - 3).

Kierteellä- M 8 (23320.0154 / .0156 - Kuva 4 + 5) varustettuihin kiristysleukoihin voidaan ruuvata tarpeen mukaan erilaisia standardiosia - "Muut tuotteet".

Kuulavasteella varustettu alempi kiristysleuka  (23320.0148 - kuva 6) sopii työkappaleen viistoille pinnoille.

Valintasi johti 6 osumiin

Malli
Kuva
Ki­ris­ty­sa­lue max. Seu­raa­van yh­tey­des­sä 23320.0050 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ylempi vaihtokiristysleuka
Kuva:
1
Ki­ris­ty­sa­lue max. Seu­raa­van yh­tey­des­sä 23320.0050 [mm]:
4 – 16 mm
Tuote-Nro.:
23320.0054
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysleuat
  • Ylempi vaihtokiristysleuka – Kuva 1
  • Järjestelmä: V70/L12/L16
  • Kiristysalue max. Seuraavan yhteydessä 23320.0050: 4 mm – 16 mm
  • Paino: 91 g
show article view
Kiinnitysleuat
Malli:
Ylempi vaihtokiristysleuka
Kuva:
2
Ki­ris­ty­sa­lue max. Seu­raa­van yh­tey­des­sä 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
Tuote-Nro.:
23320.0056
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysleuat
  • Ylempi vaihtokiristysleuka – Kuva 2
  • Järjestelmä: V70/L12/L16
  • Kiristysalue max. Seuraavan yhteydessä 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • Paino: 88 g
show article view
Kiinnitysleuat
Malli:
Ylempi vaihtokiristysleuka
Kuva:
3
Ki­ris­ty­sa­lue max. Seu­raa­van yh­tey­des­sä 23320.0050 [mm]:
26 – 38 mm
Tuote-Nro.:
23320.0058
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysleuat
  • Ylempi vaihtokiristysleuka – Kuva 3
  • Järjestelmä: V70/L12/L16
  • Kiristysalue max. Seuraavan yhteydessä 23320.0050: 26 mm – 38 mm
  • Paino: 130 g
show article view
Kiinnitysleuat
Malli:
Ylempi kiristysleuka kiinnitysreiällä
Kuva:
4
Ki­ris­ty­sa­lue max. Seu­raa­van yh­tey­des­sä 23320.0050 [mm]:
29 mm
Tuote-Nro.:
23320.0154
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysleuat
  • Ylempi kiristysleuka kiinnitysreiällä – Kuva 4
  • Järjestelmä: V70/L12/L16
  • Kiristysalue max. Seuraavan yhteydessä 23320.0050: 29 mm
  • Paino: 83 g
  • Kiristysalue max. Seuraavan yhteydessä 23320.0148: 23 mm
show article view
Kiinnitysleuat
Malli:
Ylempi kiristysleuka kiinnitysreiällä
Kuva:
5
Ki­ris­ty­sa­lue max. Seu­raa­van yh­tey­des­sä 23320.0050 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
23320.0156
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysleuat
  • Ylempi kiristysleuka kiinnitysreiällä – Kuva 5
  • Järjestelmä: V70/L12/L16
  • Kiristysalue max. Seuraavan yhteydessä 23320.0050: 40 mm
  • Paino: 112 g
  • Kiristysalue max. Seuraavan yhteydessä 23320.0148: 34 mm
show article view
Kiinnitysleuat
Malli:
Alempi kiinnitysleuka halkaistulla keinukuulalla, sileä, kiertymisvarmistettu
Kuva:
6
Ki­ris­ty­sa­lue max. Seu­raa­van yh­tey­des­sä 23320.0050 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23320.0148
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysleuat
  • Alempi kiinnitysleuka halkaistulla keinukuulalla, sileä, kiertymisvarmistettu – Kuva 6
  • Järjestelmä: V70/L12/L16
  • Paino: 98 g
show article view
Kiinnitysleuat

Materiaali

Kiinnitysleuat

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs

Huomioi

Uivan kiinnittimen kiristysmomentti pitää sovittaa/pienentää tilanteen mukaan. Ota huomioon kiristysleuan pienemmän kosketuspinnan aiheuttama pintapaine.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23320. Kiinnitysleuat – uivaa kiinnitintä M 12 varten
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."