Kiristysleukoja voidaan käyttää uivissa kiinnittimissä 23320.0008, 23320.0012 ja 23320.0014
Kiinnitysaluetta voidaan suurentaa ylemmällä vaihtokiristysleualla (23320.0054, 23320.0056 ja 23320.0058 - kuvat 1 - 3).
Kierteellä- M 8 (23320.0154 / .0156 - Kuva 4 + 5) varustettuihin kiristysleukoihin voidaan ruuvata tarpeen mukaan erilaisia standardiosia - "Muut tuotteet".
Kuulavasteella varustettu alempi kiristysleuka (23320.0148 - kuva 6) sopii työkappaleen viistoille pinnoille.
Tämä artikkeli 23320.0058 - Kiinnitysleuat uivaa kiinnitintä M 12 varten / Ylempi vaihtokiristysleuka (Kiristysalue max. Seuraavan yhteydessä 23320.0050: 26 mm – 38 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysleuat uivaa kiinnitintä M 12 varten (EH 23320.)
Kiinnitysleuat
Uivan kiinnittimen kiristysmomentti pitää sovittaa/pienentää tilanteen mukaan. Ota huomioon kiristysleuan pienemmän kosketuspinnan aiheuttama pintapaine.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers