Tu­ki­nas­tat karhennetut tai piikillä

EH 22680.

Karkeapintaisia työkappaleita varten. Piikillä varustettu kovametallipala on erityisen sopiva valukappaleille.

Valintasi johti 16 osumiin

Malli
Kuva
l1 [mm]
d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kovametallipalalla, karhennettu ja ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22680.0061
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • kovametallipalalla, karhennettu ja ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Paino: 8,8 g
show article view
Tukinastat
Malli:
kovametallipalalla, karhennettu ja ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22680.0081
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • kovametallipalalla, karhennettu ja ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 22 g
show article view
Tukinastat
Malli:
kovametallipalalla, karhennettu ja ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22680.0101
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • kovametallipalalla, karhennettu ja ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 39 g
show article view
Tukinastat
Malli:
kovametallipalalla, karhennettu ja ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22680.0121
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • kovametallipalalla, karhennettu ja ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 64 g
show article view
Tukinastat
Malli:
kovametallipalalla, piikki ja ulkokierre
Kuva:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22680.0063
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • kovametallipalalla, piikki ja ulkokierre – Kuva 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Paino: 9,1 g
show article view
Tukinastat
Malli:
kovametallipalalla, piikki ja ulkokierre
Kuva:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22680.0083
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • kovametallipalalla, piikki ja ulkokierre – Kuva 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 22 g
show article view
Tukinastat
Malli:
kovametallipalalla, piikki ja ulkokierre
Kuva:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22680.0103
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • kovametallipalalla, piikki ja ulkokierre – Kuva 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 40 g
show article view
Tukinastat
Malli:
kovametallipalalla, piikki ja ulkokierre
Kuva:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22680.0123
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • kovametallipalalla, piikki ja ulkokierre – Kuva 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 65 g
show article view
Tukinastat
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Kuva:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22680.0142
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 14 g
show article view
Tukinastat
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Kuva:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22680.0144
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 20 g
show article view
Tukinastat
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Kuva:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22680.0164
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 31 g
show article view
Tukinastat
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Kuva:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22680.0166
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 40 g
show article view
Tukinastat
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Kuva:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22680.0168
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 60 g
show article view
Tukinastat
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Kuva:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22680.0184
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 33 g
show article view
Tukinastat
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Kuva:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22680.0186
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 44 g
show article view
Tukinastat
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Kuva:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22680.0188
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 69 g
show article view
Tukinastat

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Kovametalli, karhennettu
  • Kovametalli, piikki

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
  • Automaattiteräs, hiilletyskarkaistu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22680. Tukinastat – karhennetut tai piikillä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.