Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Lisätietoja
d1 : M5
l1 ±1: 37 mm
d2 : 8,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 2,5 mm
AV1 : 4 mm
AV2 : 2,5 mm
AV3 : 8 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 4,9 g
show article view
Lisätietoja
d1 : M6
l1 ±1: 44 mm
d2 : 8,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 31,5 mm
l4 : 3 mm
AV1 : 4,5 mm
AV2 : 3 mm
AV3 : 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 7,5 g
show article view
Lisätietoja
d1 : M8
l1 ±1: 63,3 mm
d2 : 12,5 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 49 mm
l4 : 4 mm
AV1 : 6 mm
AV2 : 4 mm
AV3 : 13 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 20 g
show article view
Lisätietoja
d1 : M10
l1 ±1: 73,3 mm
d2 : 12,5 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 56,9 mm
l4 : 5 mm
AV1 : 8 mm
AV2 : 5 mm
AV3 : 17 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 37 g
show article view
Lisätietoja
d1 : M12
l1 ±1: 84,4 mm
d2 : 16,8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 64,3 mm
l4 : 6 mm
AV1 : 9 mm
AV2 : 6 mm
AV3 : 19 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 61 g
show article view
Lisätietoja
d1 : M16
l1 ±1: 84,4 mm
d2 : 16,8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 62,7 mm
l4 : 8 mm
AV1 : 11 mm
AV2 : 8 mm
AV3 : 24 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 106 g
show article view
Materiaali
Kuulaelementti
Mutteri
Painetyyny
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Tuotesivu EH 22600. Säätöjalat – Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."