22691.0122 - Tukivasteet
Muovisella tukipinnalla

Tukivasteita, joissa on muovinen tukipinta, voidaan käyttää suojaavina tukivasteina ja painimina. Siten suojataan arkoja pintoja.

Tämä artikkeli 22691.0122 - Tukivasteet Muovisella tukipinnalla / Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta (h ±0,1: 15 mm, d1: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­vas­teet Muovisella tukipinnalla (EH 22691.)

Malli
Kuva
h - ±0,1 [mm]
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
1
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22691.0122
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Ulkokierteellä, runko muovia (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 1
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • l ±1: 8 mm
  • AV1: 17 mm
  • AV2: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 10 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 12 g
Tukivasteet

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Muovi (PEEK), sininen

Kierreholkki

  • Ruostumaton teräs

Pallopäinen ruuvi

  • Ruostumaton teräs

Holkki

  • Muovi (PEEK), sininen
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22691.0122
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."