22691.0345 - Tukivasteet
Muovisella tukipinnalla

Tukivasteita, joissa on muovinen tukipinta, voidaan käyttää suojaavina tukivasteina ja painimina. Siten suojataan arkoja pintoja.

Tämä artikkeli 22691.0345 - Tukivasteet Muovisella tukipinnalla / Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta (h ±0,1: 30 mm, d1: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­vas­teet Muovisella tukipinnalla (EH 22691.)

Malli
Kuva
h - ±0,1 [mm]
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta
Kuva:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22691.0345
Asiakirjat
Tukivasteet
  • Sisäkierteellä, muovinen sisäosa (PEEK), tasainen tukipinta – Kuva 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • t: 18 mm
  • AV1: 22 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 22,5 kN
  • Kiristysmomentti1) max.: 60 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -60 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 68 g
Tukivasteet

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Muovi (PEEK), sininen

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22691.0345
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."