Voidaan käyttää ruuvattavana jalkana tai painimena.
Muovipinnoite suojaa arkoja pintoja. Nivelöity vastepinta soveltuu kalteville pinnoille.
Tämä artikkeli 22600.0005 - Säätöjalat Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity / (d1: M5, l1 ±1: 37 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säätöjalat Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity (EH 22600.)
Kuulaelementti
Mutteri
Painetyyny
Erikoismalleja tilauksesta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."