Voidaan käyttää ruuvattavana jalkana tai painimena.
Muovipinnoite suojaa arkoja pintoja. Nivelöity vastepinta soveltuu kalteville pinnoille.
Tämä artikkeli 22600.0006 - Säätöjalat Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity / (d1: M6, l1 ±1: 44 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säätöjalat Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity (EH 22600.)
Kuulaelementti
Mutteri
Painetyyny
Erikoismalleja tilauksesta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers