Tuotesuodatin
Valintasi johti 208 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 239 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 254 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 268 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 284 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 299 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 317 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 333 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 349 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 363 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 19 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 376 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 282 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 309 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 333 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 356 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 381 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 406 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 424 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 452 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 472 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 501 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 520 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
386 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 25 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 524 g
Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
386 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 25 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 562 g
Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
386 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Kiinnitysporaus H11: 25 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 600 g
Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Materiaali
Tappiosa
Ruostumaton teräs 1.4305
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Kahva
Painonappi
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Ominaisuudet
Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.
Toiminto
Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.
Tuotesivu EH 22340. /EH 22350. Kuulalukitustapit – itselukittuva, turvakahvalla
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."