Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit itselukittuva, painonappikahva

EH 22340. /EH 22350.

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Kompakti kahvan muotoilu painonapilla.

Valintasi johti 208 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Tuote-Nro.:
22340.0303
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 555 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Tuote-Nro.:
22340.0304
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 585 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Tuote-Nro.:
22340.0305
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 623 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Tuote-Nro.:
22340.0306
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 658 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Tuote-Nro.:
22340.0307
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 698 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Tuote-Nro.:
22340.0308
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 742 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Tuote-Nro.:
22340.0309
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 773 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Tuote-Nro.:
22340.0310
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 822 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0212
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 12 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0213
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 12 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0214
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 13 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0215
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 14 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0216
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 15 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0217
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 15 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0218
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 16 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0311
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 17 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0312
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 18 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0209
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 19 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0210
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 20 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
24 kN
Tuote-Nro.:
22350.0211
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 22 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 24 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Tuote-Nro.:
22350.0222
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 13 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Tuote-Nro.:
22350.0223
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 14 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Tuote-Nro.:
22350.0224
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 15 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
35 kN
Tuote-Nro.:
22350.0225
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 150 °C
  • Paino: 16 g
  • Leikkauslujuus1) min.: 35 kN
show article view
Kuulalukitustapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4305
  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Kahva

  • Alumiini, musta RAL 9005

Painonappi

  • Ruostumaton teräs, musta

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22340. /EH 22350. Kuulalukitustapit – itselukittuva, painonappikahva
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Ei-RoHS-yhteensopiva

Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."