Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.
Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.
Kompakti kahvan muotoilu painonapilla.
Tämä artikkeli 22340.0242 - Kuulalukitustapit itselukittuva, painonappikahva / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukitustapit itselukittuva, painonappikahva (EH 22340. /EH 22350.)
Tappiosa
Kahva
Painonappi
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers