Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.
Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.
Malli, jossa ergonominen kahva.
Tämä artikkeli 22350.0131 - Kuulalukitustapit itselukittuva, L-kahvalla / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukitustapit itselukittuva, L-kahvalla (EH 22340. /EH 22350.)
Tappiosa
Kahva
Painonappi
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.
Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."