Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit Itselukittuva

EH 22370.

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosiosuojattuja.

Ergonominen kahva, erilaiset väriyhdistelmät.

Valintasi johti 416 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]
Kah­van väri

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0892
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 178 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0894
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 194 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0896
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 208 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0897
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 234 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0898
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 251 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0899
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 266 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0900
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 281 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0901
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 297 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0902
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 313 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
155 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0903
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 16 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 328 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0905
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 329 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0904
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 343 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0906
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 377 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0908
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 392 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0909
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 426 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0912
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 444 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0913
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 474 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0916
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 488 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0917
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 523 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0918
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 546 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
244 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0919
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 20 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 571 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0921
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 415 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0922
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 453 g
show article view
Kuulalukitustapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
386 kN
Kah­van väri:
Musta
Tuote-Nro.:
22370.0923
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Kahvan väri: Musta
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 25 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 503 g
show article view
Kuulalukitustapit

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6) harmaa / oranssi
  • Kestomuovi PA 6 harmaa / harmaa
  • Kestomuovi PA 6 harmaa /sininen
  • Kestomuovi PA 6 musta / musta

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Ruostumaton teräs 1.4542, katso EH 22380.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22370. Kuulalukitustapit – Itselukittuva
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."