Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.
Kaikki mallit ovat korroosiosuojattuja.
Ergonominen kahva, erilaiset väriyhdistelmät.
Tämä artikkeli 22370.0898 - Kuulalukitustapit Itselukittuva / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukitustapit Itselukittuva (EH 22370.)
Tappiosa
Kahva
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Ruostumaton teräs 1.4542, katso EH 22380.
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."