Tuotesuodatin
Valintasi johti 208 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 169 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 185 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 200 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 216 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 232 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 248 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 263 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 278 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 294 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
155 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 19 mm
d3 : 20 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,5 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 310 g
Leikkauslujuus1) min.: 155 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 301 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 326 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 351 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 375 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 399 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 423 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 448 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 472 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 498 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 520 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
244 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 546 g
Leikkauslujuus1) min.: 244 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
386 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 25 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 399 g
Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
386 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 25 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 437 g
Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Leikkauslujuus1) min. [kN]:
386 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Kiinnitysporaus H11: 25 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 477 g
Leikkauslujuus1) min.: 386 kN
show article view
Materiaali
Tappiosa
Ruostumaton teräs 1.4305
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Ominaisuudet
Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.
Toiminto
Kuulat vapautetaan painamalla nappia.
Tuotesivu EH 22370. /EH 22380. Kuulalukitustapit – Itselukittuva, yksinkertainen rakenne
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.
Lisää tuotteita
Kuulalukitustapit, Itsestäänlukittuva, vakiokahvalla, titaania
Kiinnitysholkit, kuulalukitustappeja varten
Kiinnitysholkit, kuulalukitustapeille, laipalla
Kiinnitysvaijerit
Poraholkit, kauluksella (olakkeella), DIN 172 A
Poraholkit, ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."