Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit Itsestäänlukittuva, vakiokahvalla, titaania

EH 22390.

Titaaniset kuulalukitustapit erottuvat materiaalin hyvien ominaisuuksien ansiosta, koska ne ovat 40 % kevyempiä kuin teräksiset mallit ja ne kestävät hyvin korroosiovaikutusta.

Titaanimalleja käytetään esim. kevyt rakentamisessa, merenkulussa ja kemianteollisuudessa.

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kompakti rakenne ja muotoiltu kahvaosa varressa.

Valintasi johti 14 osumiin

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
23 kN
Tuote-Nro.:
22390.0022
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 23 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 6,6 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
23 kN
Tuote-Nro.:
22390.0024
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 23 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 7,7 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
23 kN
Tuote-Nro.:
22390.0026
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 23 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 8,8 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
23 kN
Tuote-Nro.:
22390.0028
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 23 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 9,9 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
23 kN
Tuote-Nro.:
22390.0030
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 6 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 23 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
43 kN
Tuote-Nro.:
22390.0034
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 43 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
43 kN
Tuote-Nro.:
22390.0036
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 43 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
43 kN
Tuote-Nro.:
22390.0038
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 43 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
43 kN
Tuote-Nro.:
22390.0040
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 8 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 43 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 25 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
43 kN
Tuote-Nro.:
22390.0044
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 43 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
69 kN
Tuote-Nro.:
22390.0046
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 69 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 25 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
69 kN
Tuote-Nro.:
22390.0048
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 69 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 29 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
69 kN
Tuote-Nro.:
22390.0050
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 69 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Kuulalukitustapit
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Leik­kaus­lu­juus1) min. [kN]:
69 kN
Tuote-Nro.:
22390.0052
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Kiinnitysporaus H11: 10 mm
  • Leikkauslujuus1) min.: 69 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 400 °C
  • Paino: 35 g
show article view
Kuulalukitustapit

Materiaali

Tappiosa

  • Titaani

Kuula

  • Keraaminen 

Jousi

  • Korrosioota kestävä seostus

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22390. Kuulalukitustapit – Itsestäänlukittuva, vakiokahvalla, titaania
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisätarvikkeet

Kiinnitysvaijerin EH 22400. kiinnitysmahdollisuus.

Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."