Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, halkaistulla kuulalla

EH 22720.

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Valintasi johti 159 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0504
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0505
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0506
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0507
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0512
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0513
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0514
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0515
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
0,9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0516
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 0,9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 3,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0522
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0523
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 2,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0524
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 3,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0525
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 4,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0526
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 6,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu)
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
1,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0527
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu muovikuula, vastepinta tasainen (kuula kiertymisvarmistettu), Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 1,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 7,8 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu
  • Kestomuovi (POM), punainen

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – kannattomat, halkaistulla kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.