22082.0008 - Pidikkeet
jousipainimille

Pitimiä käytetään sileiden, kauluksella varustettujen jousipainimien (EH 22080) sivuttaisasennukseen.

Tämä artikkeli 22082.0008 - Pidikkeet jousipainimille / vasen (d1: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pi­dik­keet jousipainimille (EH 22082.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
vasen
Kuva:
1
d1 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22082.0008
Asiakirjat
Pidikkeet
  • vasen – Kuva 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • sopii ruuville: M4
  • Paino: 5,3 g
Pidikkeet

Materiaali

  • Sinkkipainevalu, niklattu

Viittaukset

Sopivat jousipainimille, sileät, kauluksella ja kuulalla (EH 22080.)

Asennus

Vasen- ja oikeakätiset mallit (kuva 1 / kuva 3) kiinnitetään vain yhdellä ruuvilla ja varustetaan lisäksi kiertymisen estolla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22082.0008
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."