22060.0150 - Jousipainin
kuusiokololla ja tiivisteellä

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Tiiviste estää nesteen pääsyn painimeen.

Tämä artikkeli 22060.0150 - Jousipainin kuusiokololla ja tiivisteellä / Automaattiteräs, jäykemmällä jousella (d1: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met kuusiokololla ja tiivisteellä (EH 22060.)

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
d1 [mm]
l [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Tuote-Nro.:
22060.0150
Asiakirjat
Jousipainin
  • Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • AV: 3 mm
  • Isku s: 3,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 22 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 43 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 12 g
Jousipainin
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
jousipainimille
d1: M10
Tuote-Nro.:
22060.0910
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Paino: 66 g

Materiaali

Tappi

  • Automaattiteräs, karkaistu, mustattu

Tiiviste

  • NBR

Runko

  • Automaattiteräs, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Mitta l, jousivoima ja lämmönkestävyys poikkeavat tiivistämättömästä EH 22060. rakenteesta.

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Ominaisuudet

Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella.

Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22060.0150
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."