Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Itselukittuvuuden ansiosta painimet voivat kompensoida 0,2mm asti reiän toleranssia. Vähemmän tarkoilla rei'illä voidaan säästää koneistus kuluissa.
Tämä artikkeli 22080.0706 - Jousipainin Sileä, kauluksella ja kuulalla, itselukittuva / Runko kestomuovia, kuula ruostumatonta terästä (d1 +0,1: 6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Sileä, kauluksella ja kuulalla, itselukittuva (EH 22080.)
Runko
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -
Holkin muotoilun asiosta painin voidaan asentaa manuaalisesti.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."