Valintasi johti 52 osumiin
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
- Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Isku s: 10 mm
- AV: 4 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 7 N
- Jousivoima1) F2: ~ 46 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 23 g
show article view
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 10 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 43 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 47 g
show article view
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 84 N
- Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 10 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 14 N
- Jousivoima1) F2: ~ 84 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 54 g
show article view
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 15 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 57 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 55 g
show article view
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 20 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8 N
- Jousivoima1) F2: ~ 33 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 56 g
show article view
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 72 N
- Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 83 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 20 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 18 N
- Jousivoima1) F2: ~ 72 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 71 g
show article view
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 25 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 20 N
- Jousivoima1) F2: ~ 70 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 81 g
show article view
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 30 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 20 N
- Jousivoima1) F2: ~ 80 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 83 g
show article view
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 40 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 21 N
- Jousivoima1) F2: ~ 113 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 121 g
show article view
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
- Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 50 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 13 N
- Jousivoima1) F2: ~ 75 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 121 g
show article view
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
- Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 15 mm
- AV: 8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 40 N
- Jousivoima1) F2: ~ 192 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 134 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- stainless steel, heavy spring load, with thread lock
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Isku s: 8 mm
- AV: 3 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 12 N
- Jousivoima1) F2: ~ 22 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 13 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
- stainless steel, heavy spring load, with thread lock
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Isku s: 10 mm
- AV: 4 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 7 N
- Jousivoima1) F2: ~ 46 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 23 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- stainless steel, heavy spring load, with thread lock
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 10 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 43 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 47 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- stainless steel, heavy spring load, with thread lock
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 15 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 57 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 55 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- stainless steel, heavy spring load, with thread lock
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 20 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8 N
- Jousivoima1) F2: ~ 33 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 55 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- stainless steel, heavy spring load, with thread lock
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 25 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 20 N
- Jousivoima1) F2: ~ 70 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 82 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- stainless steel, heavy spring load, with thread lock
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 30 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 20 N
- Jousivoima1) F2: ~ 80 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 83 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- stainless steel, heavy spring load, with thread lock
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 40 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 21 N
- Jousivoima1) F2: ~ 113 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 122 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
- stainless steel, heavy spring load, with thread lock
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 50 mm
- AV: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 13 N
- Jousivoima1) F2: ~ 75 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 122 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
kierrelukitus:
Kierrelukituksella
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
- stainless steel, heavy spring load, with thread lock
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 15 mm
- AV: 8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 40 N
- Jousivoima1) F2: ~ 192 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
- Paino: 135 g
show article view
kierrelukitus:
Ilman kierrelukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 74 N
- Runko karkaistua terästä, vakiojousivoima, ilman kierrelukitusta
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 80 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 11 mm
- AV: 8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 17 N
- Jousivoima1) F2: ~ 74 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 69 g
show article view
kierrelukitus:
Ilman kierrelukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
- Runko karkaistua terästä, vakiojousivoima, ilman kierrelukitusta
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 120 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 21 mm
- AV: 8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 21 N
- Jousivoima1) F2: ~ 81 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 96 g
show article view
kierrelukitus:
Ilman kierrelukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 89 N
- Runko karkaistua terästä, vakiojousivoima, ilman kierrelukitusta
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Isku s: 31 mm
- AV: 8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 21 N
- Jousivoima1) F2: ~ 89 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 117 g
show article view
Materiaali
Tappi
- Teräs, kovakarkaistu, musta
- Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu
Runko
- Automaattiteräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305
- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Viittaukset
Kierrelukitus: polyamidi päällystys (tarkemmat tiedot teknisissä tiedoissa).
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
d1: M10 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Paino: 87 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
d1: M12 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Paino: 88 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
d1: M16 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Paino: 110 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
d1: M22 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Paino: 245 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
jousipainimille
d1: M24
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Paino: 258 g
Ominaisuudet
Vakio jousivoima: ei merkintää.
Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää
Asennus
Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella.
Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).
Tuotesivu EH 22070. Jousipainimet – Pitkä rakenne
Jousipainimet- Erikoisversiot
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Infomateriaali
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.