22070.0540 - Jousipainin
Pitkä rakenne

Käytetään ulostyöntäjänä, painimena ja vaimennuselementtinä.

Tämä artikkeli 22070.0540 - Jousipainin Pitkä rakenne / Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella (d1: M16, l1: 58 mm, Isku s: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met Pitkä rakenne (EH 22070.)

Ma­te­ri­aa­li
kier­re­lu­ki­tus
Jousi­voi­ma
d1 [mm]
l1 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
kier­re­lu­ki­tus:
Kierrelukituksella
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Tuote-Nro.:
22070.0540
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko automaattiterästä, jäykemmällä jousella, kierrelukitteella
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Isku s: 20 mm
  • AV: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 33 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 56 g
Jousipainin

Materiaali

Tappi

  • Teräs, kovakarkaistu, musta

Runko

  • Automaattiteräs, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus: polyamidi päällystys (tarkemmat tiedot teknisissä tiedoissa).

Ominaisuudet

Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella.

Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22070.0540
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."