Jousi­pai­ni­met Pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla

EH 22030.

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Valintasi johti 32 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
d1 [mm]
l [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Tuote-Nro.:
22030.0324
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • AV: 12 mm
  • Isku s: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 72 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 155 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 104 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Tuote-Nro.:
22030.0346
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • AV: 3 mm
  • Isku s: 2 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 25 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,9 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
Tuote-Nro.:
22030.0348
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • AV: 4 mm
  • Isku s: 2 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 23 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 59 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4,2 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Tuote-Nro.:
22030.0350
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • AV: 5 mm
  • Isku s: 2,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 20 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 54 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8,4 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Tuote-Nro.:
22030.0352
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • AV: 6 mm
  • Isku s: 3,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 38 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 96 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Tuote-Nro.:
22030.0356
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • AV: 8 mm
  • Isku s: 4,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 50 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 100 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Tuote-Nro.:
22030.0360
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • AV: 10 mm
  • Isku s: 6,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 52 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 133 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 68 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
Tuote-Nro.:
22030.0364
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • AV: 12 mm
  • Isku s: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 91 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 223 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 108 g
show article view
Jousipainin

Materiaali

Tappi

  • Automaattiteräs, karkaistu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu

Runko

  • Automaattiteräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.

Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22030. Jousipainimet – Pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.