Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Tämä artikkeli 22030.0346 - Jousipainin Pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla / Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella (d1: M6) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla (EH 22030.)
Tappi
Runko
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."