Valintasi johti 62 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- Ruostumaton teräs, tappi kestomuovia, vakio jousivoima
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 3 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8 N
- Jousivoima1) F2: ~ 38 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 5,1 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- Ruostumaton teräs, tappi kestomuovia, vakio jousivoima
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 3 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 38 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 8,5 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- Ruostumaton teräs, tappi kestomuovia, vakio jousivoima
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- AV: 4 mm
- Isku s: 4 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 54 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 14 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- Ruostumaton teräs, tappi kestomuovia, vakio jousivoima
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- AV: 5 mm
- Isku s: 5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 38 N
- Jousivoima1) F2: ~ 100 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 31 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
- Ruostumaton teräs, tappi kestomuovia, vakio jousivoima
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- AV: 6 mm
- Isku s: 7 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 58 N
- Jousivoima1) F2: ~ 140 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 77 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
- Ruostumaton teräs, tappi kestomuovia, vakio jousivoima
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- AV: 8 mm
- Isku s: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 80 N
- Jousivoima1) F2: ~ 180 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 143 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
- stainless steel, pin from thermoplastic, heavy spring load
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- AV: 1,5 mm
- Isku s: 2,3 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 15 N
- Jousivoima1) F2: ~ 44 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 1,9 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
- stainless steel, pin from thermoplastic, heavy spring load
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- AV: 2 mm
- Isku s: 2,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 20 N
- Jousivoima1) F2: ~ 48 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 3,6 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- stainless steel, pin from thermoplastic, heavy spring load
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 3 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 26 N
- Jousivoima1) F2: ~ 70 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 6,6 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- stainless steel, pin from thermoplastic, heavy spring load
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 3 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 26 N
- Jousivoima1) F2: ~ 70 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 11 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
- stainless steel, pin from thermoplastic, heavy spring load
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- AV: 4 mm
- Isku s: 4 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 51 N
- Jousivoima1) F2: ~ 122 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 20 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
- stainless steel, pin from thermoplastic, heavy spring load
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- AV: 5 mm
- Isku s: 5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 72 N
- Jousivoima1) F2: ~ 164 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 43 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
- stainless steel, pin from thermoplastic, heavy spring load
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- AV: 6 mm
- Isku s: 7 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 88 N
- Jousivoima1) F2: ~ 206 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 75 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
- stainless steel, pin from thermoplastic, heavy spring load
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- AV: 8 mm
- Isku s: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 94 N
- Jousivoima1) F2: ~ 250 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Paino: 146 g
show article view
Materiaali
Tappi
- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu
- Kestomuovi (POM), valkoinen
- Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu
Runko
- Automaattiteräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Viittaukset
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
d1: M3 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M3
- b: 50 mm
- d: 2,35 mm
- l: 55 mm
- Paino: 17 g
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
d1: M4 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M4
- b: 50 mm
- d: 3 mm
- l: 55 mm
- Paino: 18 g
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
d1: M5 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M5
- b: 50 mm
- d: 4 mm
- l: 60 mm
- Paino: 21 g
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
d1: M6 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M6
- b: 60 mm
- d: 4,7 mm
- l: 60 mm
- Paino: 30 g
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
d1: M8 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Paino: 39 g
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
d1: M10 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Paino: 66 g
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
d1: M12 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Paino: 72 g
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
d1: M16 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Paino: 144 g
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
d1: M20 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M20
- b: 100 mm
- d: 17 mm
- l: 115 mm
- Paino: 162 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
d1: M24 mm
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Paino: 258 g
Ominaisuudet
Vakio jousivoima: ei merkintää.
Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää
Asennus
Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella.
Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).
Tuotesivu EH 22060. Jousipainimet – Kuusiokololla
Jousipainimet- Erikoisversiot
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Infomateriaali
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.