In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit vetorenkaalla

EH 22120.

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Valintasi johti 32 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Tuote-Nro.:
22120.1310
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Isku s: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 15 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Tuote-Nro.:
22120.1312
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Isku s: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 15 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.1314
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.1316
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1318
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 43 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1320
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 45 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1322
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 45 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1324
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 47 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Tuote-Nro.:
22120.1340
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Lukituksella – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Isku s: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 15 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Tuote-Nro.:
22120.1342
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Lukituksella – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Isku s: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 15 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.1344
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Lukituksella – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.1346
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Lukituksella – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1348
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Lukituksella – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 48 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1350
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Lukituksella – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 51 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1352
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Lukituksella – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 50 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1354
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Lukituksella – Kuva 2, Sintrattu teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 53 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Tuote-Nro.:
22120.1410
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Isku s: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 15 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Tuote-Nro.:
22120.1412
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Isku s: 5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 15 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.1414
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Tuote-Nro.:
22120.1416
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 21 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1418
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 43 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1420
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 45 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1422
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 45 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1424
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 47 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit

Materiaali

Runko

  • Teräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Vetorengas

  • Ruostumaton teräs 1.4310
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10
Tuote-Nro.:
22120.0706
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12
Tuote-Nro.:
22120.0708
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M16 mm
Tuote-Nro.:
22120.0710
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Lukkomutterit ISO 4035, Teräs
  • Lukkomutterit ISO 4035, Teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10
Tuote-Nro.:
22120.0716
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12
Tuote-Nro.:
22120.0718
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M16 mm
Tuote-Nro.:
22120.0720
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Lukkomutterit ISO 4035, Ruostumaton teräs
  • Lukkomutterit ISO 4035, Ruostumaton teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0115
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0116
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0118
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0515
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0516
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
Tuote-Nro.:
22120.0518
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs

Asennus

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Toiminto

Lukituksella varustetussa rakenteessa tappi vedetään sisään, käännetään vetorengasta 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saa olla ulkona).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22120. Indeksitapit, indeksointiruuvit – vetorenkaalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.