22120.1418 - Indeksitapit, indeksointiruuvit
vetorenkaalla

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Tämä artikkeli 22120.1418 - Indeksitapit, indeksointiruuvit vetorenkaalla / Ilman lukitusta (d1 -0,05 -0,1: 8 mm, d2: M16) on seuraavan artikkeliryhmän tuote In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit vetorenkaalla (EH 22120.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Tuote-Nro.:
22120.1418
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Isku s: 9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 7 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 27 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 43 g
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 4035
d2: M16 mm
Tuote-Nro.:
22120.0720
CAD
Lukkomutterit ISO 4035
  • Lukkomutterit ISO 4035, Ruostumaton teräs
  • Lukkomutterit ISO 4035, Ruostumaton teräs

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Vetorengas

  • Ruostumaton teräs 1.4310

Asennus

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Toiminto

Lukituksella varustetussa rakenteessa tappi vedetään sisään, käännetään vetorengasta 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saa olla ulkona).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22120.1418
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."