Tuotesuodatin
Valintasi johti 8 osumiin
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
AV1 : 17 mm
AV2 : 14 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 22 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 39 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
AV1 : 17 mm
AV2 : 14 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 22 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 40 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
10 mm
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
AV1 : 19 mm
AV2 : 16 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 15,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 28 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 63 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
12 mm
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
AV1 : 19 mm
AV2 : 16 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 15,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 28 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 63 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
AV1 : 17 mm
AV2 : 14 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 22 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 39 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
AV1 : 17 mm
AV2 : 14 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 22 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 39 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
10 mm
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
AV1 : 19 mm
AV2 : 16 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 15,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 28 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 61 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
12 mm
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
AV1 : 19 mm
AV2 : 16 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 15,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 28 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 62 g
show article view
Materiaali
Runko
Tappi
Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu
Nuppi
Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Tuote:
Litteä avain avainvälin AV2 kiertämistä varten
Indeksitappeja varten Lenkkiavain, suora
Lenkkiavain, suora
Paino: 26 g
Asennus
Kiinnitysholkin avulla indeksinuppi on mahdollista kiinnittää rakenneosaan, jonka seinämänvahvuus on 1 - 5 mm.
Toiminto
Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ulos, kierretään 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan. Tappi voi lukituspituudesta riippuen olla valmiiksi reiän suulla.
Tuotesivu EH 22120. Indeksitapit, indeksointiruuvit – ohutseinämäisiä osia varten
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."